- 将注意力集中在任何有希望的结果上,以快速找到其最佳值。 当最初对设计空间进行采样时,选取的值很少能得出最佳值。取而代之的是,它们生成梯度,经过处理后可在响应曲面上找到最佳位置(通常是局部最大值/最小值)。要想获得局部(但不是全局)的最佳结果,需要进行额外的仿真实验,而这些实验最终无助于找到全局最优值。
- 确保对整个设计空间进行充分采样。 以一个鸡蛋盒为例,其峰值和谷值都略有不同。有许多不同的局部最小值和最大值,但每个局部最小值和最大值只有一个全局值。初次采样后很容易找到局部梯度和局部峰值/谷值,但要确保找到全球值却非常困难。这个 整个 必须对空间进行足够的采样,以便在过程结束时找到了全局最大值/最小值。
SHERPA 算法
平衡这两种不同的要求是一项艰巨的任务,需要先进的技术来评估每种响应,因为可以评估响应曲面的数值顺序并确定下一个要运行的实验。对于大多数优化器来说,这需要对正在解决的问题和搜索算法本身有相当的了解,以 “调整” 算法的控制参数。
使用 HL-DSE,SHERPA 算法会在分析运行时评估响应并自动调整算法。随着分析的进行,HL-DSE 会生成响应图,显示从每个模拟实验中获得的值。

在此图中,HL-DSE 有两个绩效数字和相关目标:
- 优化红色值
- 最小化蓝色值
蓝线显示了提高蓝色指标值的实验历史。在总共82,500种可能的输入值排列中,给出了100次模拟作为分析的预算。
在 25 次模拟中,SHERPA 能够快速找到每个指标接近最佳的值。