Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Digital Weighing & Dispensing 技术支持 OYTEC

在OYTEC,我们将人力资本的经验和知识用于客户服务,根据业务目标为客户提供最佳的需求解决方案:希望在相互信任、共同合作和卓越服务的基础上与客户建立紧密而持久的合作伙伴关系。将人力资本视为差异因素。系统将设计和开发以帮助人们并鼓励他们的创造力。在专业化的前提下提供解决方案,以此作为我们的经验和知识的基础。主要在 GMP 和 FDA Compliance 环境中。

原因何在 开箱即用的称重和分配解决方案?

... 核对材料和综合审计跟踪等。
-用户友好且直观的设计。
-不同类型的称重选项。
-工单或竞选称重。
-效力和密度管理。
-校准管理。
-符合 GHS 标准的标签、危险和警告。
-综合准备好的材料签入/签出。
-异常实时查看。
-预定义的报告。
-审计跟踪、追踪和系谱。
-GMP 和 FDA 合规。

优势

  • 称重室的可用性提高了 50%。
  • 数据输入错误减少了 75%。
  • 直观且易于操作。
  • 安全的称重操作。
  • 适用于任何称重过程。
  • 提高一致性和完整性运营。
  • 最大限度地减少错误和风险,执行标准操作程序。
  • 例外情况下的100%实时审查。
  • 完成无纸化操作。
  • 不需要 OT-IT 技能。
  • 21 CFR 第 11 部分合规性。

探索资源和相关产品

先决条件