Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

OT/IT Convergence with Snowflake and Siemens Industrial Edge 技术支持 Snowflake

Snowflake 人工智能和数据云是一个完全托管且易于使用的平台,可将您的整个数据资产连接到一个统一的数据基础。这使您能够直接在数据上构建、部署和运营 AI 和应用程序,从而消除复杂的管道并确保数据治理和安全。

我们的平台深受全球 11,000 多名客户的信赖,提供多云(AWS、Azure 和 Google)和跨区域的现代数据基础,提供您所需的灵活性、全球覆盖范围和可扩展性。我们支持您在整个 Snowflake 生态系统中与您的合作伙伴和客户进行安全的数据协作,提供 3,000 多个商城数据、应用程序和服务清单,以丰富您的分析并加速创新。

原因何在 使用 Industrial Edge 和 Snowflake 让车间为 AI 做好准备?

在整个企业中实现高性能 OT/IT 融合。这款西门子和 Snowflake 联合解决方案专为工业团队设计,可实现无缝、可扩展的跨工厂数据集成。支持高级 AI 应用,加快根本原因分析,并支持主动预测性维护,持续提升 OEE。弥合运营孤岛,将分散的工厂数据转化为实时、可操作的企业见解。

抽象科技电路板设计

优势

  • Industrial AI 的基础:将 OT/IT 数据整合到一个地方,为车间和企业范围内的人工智能提供动力。
  • 改善 OEE:通过主动预测性维护提高效率和质量。
  • 可扩展性:轻松扩展解决方案,不仅可以跨生产线扩展,而且可以跨全球工厂进行扩展。

特色功能