Opcenter Intelligence Component Analytics
使用Opcenter Intelligence Component Analytics监控和追踪所有SMT组件的质量,确保在PCB组装过程中仅将经过验证的组件放置在电路板上。
防止 PCB 装配线上的组件质量不佳
即使在供应紧张时期,也能确保组件质量和真实性。损坏或伪造的组件给电子制造商带来巨大风险,导致服务电话、召回并损害利润。通过组件分析,制造商可以隔离有问题的材料并防止损坏。
实时检测组件质量问题
将组件样本发送到实验室测试既昂贵又耗时。取而代之的是,在 PCB 组装期间进行实时监控可以进行全面检查,还可以识别混合来源中的单个受损组件。
利用 AI 和计算机视觉实现完整的 SMT 可追溯性
使用先进的人工智能模型对生产过程中由取放机器生成的图像进行分析,以验证真实性并识别 100% 组件的损坏或篡改情况。该解决方案使用现有数据,无需在制造过程中进行额外的操作或步骤。