建立高度的纵向整合
协调和管理消费品制造 (CPG)、食品和饮料 (F&B) 和化学品制造的独特方面。使用统一的 MES 进行流程制造,既满足配方产品操作的特殊要求,也满足二次制造操作的需求,例如成品的包装、标签和码垛。
管理材料、配方、配方和批次管理
可靠地确定和跟踪进口原材料的可变关键性能特征(例如酸度或粘度)以及时间敏感参数(成熟度、保质期)。依靠紧密集成我们用于流程制造的 MES 和规格管理系统,以提高管理配方、配方和物料清单 (BOM) 的效率和准确性。调整产品和流程,以考虑供应商差异并提高最终产品的一致性。
进行综合质量采样和测试
跟踪对原料、中间产品和最终产品的关键特性的监测和测试。我们用于流程制造的 MES 可以提高警惕,确保产品安全。将MES与实验室信息管理系统(LIMS)软件紧密结合,以管理频繁的批量采样和实验室测试。Opcenter Execution Process 有助于保护消费者的健康和安全,以及生产车间人员的健康和安全,特别是在化工行业。
实施灵活的平台和应用程序方法
在从传统系统过渡到下一代软件解决方案时,使用可衡量、增量、分层的方法实施 Opcenter Execution Process。我们用于流程制造的 MES 建立在我们最先进的平台和应用程序方法基础上,使您能够保护早期投资,并开始向灵活高效的统一数字企业迈进。