控制不断增长的产品线
即使您的产品组合和产品变体显著增加,也要协调高效、高质量的制作,并确保全面的生产跟踪和可见性。我们的离散制造制造执行系统旨在管理您在多架飞机上可能遇到的新复杂性——可重构的生产设备和工厂布局、大量可变的物料清单 (BOM) 和流程清单 (BOP)、大量工单和工单依赖关系等等。
管理大量熟练的劳动力
确保工作流程各个方面的效率和准确性以最佳方式通过手动流程执行。与其他行业相比,许多离散制造商对熟练劳动力的依赖程度更高,这意味着您的MES必须支持复杂的劳动力管理、人机协作流程以及增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 工具的使用。我们用于离散制造的 MES 可提供这些功能。
采用不合格和异常管理
捕获并解决检查期间检测到的所有偏差。Opcenter Execution Discretue Discretue Discrete 使用智能故障目录来启动系统的问题解决过程并采取相应的纠正措施。当检测到偏差时,我们的离散制造业制造执行系统会进行异常管理和根本原因分析,并为您提供纠正不合格情况的协议。
简化变更管理
即使在生产运行开始后,也能轻松适应变化。Opcenter Execution Discrete Discretue Discretue 简化了复杂的变更管理,处理了工程或生产变更单、工单以及受变更影响的所有材料、组件和流程之间的错综复杂的相互关系。
在广泛的供应链中使用紧密的数字连接
通过紧密同步的即时/按顺序 (JIT/JIS) 生产率,优化整个供应链的成本效率。Opcenter Execution Discretue Discretue 通过其高度分层的供应链为原始设备制造商提供可见性。对于供应商而言,这种用于离散制造的 MES 可协调复杂且高度可变的生产计划,并确保对生产的每个组件进行跟踪和追踪,即使对于多个 OEM 或级别客户也是如此。
利用大数据
捕获生产车间每天生成的大量且不断增长的数据流,并将这些大数据转换为智能数据,为您的制造智能系统提供信息。Opcenter Execution Discretue Discretue Discretue 可以处理这种大量数据,汇总这些数据,并在车间的下游和企业系统的上游进行有意义的传播。
整合颠覆性技术
迎接来自电气化、互联服务、自主导航、可持续设计和生产以及其他颠覆性技术的新挑战。我们的离散制造执行系统提供了这些变更所需的强大而灵活的功能。