跳转至主要内容

为何选择 NX X Manufacturing 标准版?

NX X Manufacturing 标准版使用计算机辅助设计 (CAD) 和计算机辅助制造 (CAM) 整合了各种形状零件的自动化编程,具有 2.5 轴铣削、钻孔、车削和在机探测功能。通过与顶级 CAD 工具的无缝集成,它简化了各种形状零件的编程,将编程时间缩短了多达 90%。

主要功能

2.5 轴铣削:采用基于体积的铣削进行加工,可加快各种形状零件的编程速度,基于特征的加工可实现编程自动化。高速加工策略可以将加工时间缩短多达 60%,而多零件编程可提高生产率。

车削:使用综合车削功能,在单主轴和双主轴的车床上高效加工圆柱形零件。粗加工策略包括表面加工、车削、后车削、镗孔和底切工序,而精加工技术包括多刀路策略和面加工。钻孔包括点孔、钻孔、啄钻孔、切屑、铰孔和攻丝工序,槽加工提供灵活的跟踪点控制和外径与内径螺纹加工。

仿真、后处理和车间文档:使用刀轨动画和后处理器生成可用于生产的 G 代码。后处理中心(一个拥有超过 1,000 个后处理器的云库)和后处理配置器允许修改或创建新的后处理器;机床构建器和工作指导工具创建运动学模型并开发关联的工作指导。

集成式 CAD 工具:NX CAM 为建模、编辑和装配提供出类拔萃的 CAD 功能,可加快计算机数控 (CNC) 编程速度。使用集成式转换器,可以读取所有标准数据格式,包括 IGES、DXF、STEP、STL 和 JT。

制造指标基于内部测试加工或内部比较研究。

NX CAM 3 轴铣削效果图。

NX X Manufacturing 的优势:

  • 使用专为您的特定制造需求量身定制的高级 CAD/CAM 工具进行编程
  • 利用云技术降低前期成本并简化部署
  • 利用出类拔萃的数控编程功能提高生产率
  • 使用基于云的解决方案改善利益相关者之间的协作
  • 使用基于价值的许可扩展解决方案的功能

解决方案可定制

使用 NX X Manufacturing 基于价值的许可扩展功能以配置和定制解决方案,包括:

  • 先进的建模工具
  • 专业加工功能
  • G 代码驱动型仿真
  • 现代化后处理解决方案

NX X Manufacturing 标准版功能

比较 NX X Manufacturing 解决方案

探索 NX X Manufacturing 解决方案的 3 个可扩展等级的功能:标准版、高级版和白金版

精确规划和车间运营

Tarun K.,企业高级软件工程师

市场上最好的 CAM 套件

Joel G.,中端市场公司研发人员

NX CAM 为制造流程赋能

Luis Edison G.,小型企业客户

Teamcenter Share:云端协同

借助西门子公司的新一代云端协同解决方案 Teamcenter Share 优化整个生产流程,该解决方案可无缝连接到 NX CAM 软件。在云中与内外协作者安全沟通和共享信息。

连通设计、制造和车间团队,以更灵活、更高效地运行生产。

您的订阅软件还包含对 Teamcenter Share 的访问权限。借助安全、中央存储和基于电子邮件地址的共享功能,Teamcenter Share 可供迅速、安全而轻松地与同事、合作伙伴和客户协同。企业云帐户 (ECA) 会提供给管理员,供其访问 Teamcenter Share 和指派其他权限。

除访客用户以外,所有 Teamcenter Share 云服务授权用户都可以访问 Siemens Xcelerator Academy 门户上的“入门使用 Siemens Xcelerator Academy”(LAAS49000) 点播式培训材料。

了解有关 NX 制造的更多信息

客户支持

西门子为 NX 及其所有产品提供优质客户支持。

NX 制造博客

访问我们的博客,了解 NX 制造软件的近期资讯和亮点。

NX 制造社区

加入对话或获取 NX 制造软件相关问题解答。