NX X Manufacturing 是一种由云提供支持的可扩展解决方案,可将对制造数据的访问扩展到整个企业。当不需要数控编程功能时,NX X Manufacturing Essentials 可以作为理想的切入点,使用户能够直接在 NX X 制造环境中对三维零件模型和制造信息进行可视化和交互。
主要功能
数据管理: 获得 CAM 数据管理的访问权限并启用云文件管理,包括制造文件的签入和签出以及版本控制。探索有助于确定设计部件与 CAM 设置之间依赖关系的功能,同时集成的讨论线程和任务分配支持设计师和制造商之间的跨职能协作。
制造可视化功能: 审查设置、操作和刀具路径,并向 NC 和 CMM 程序以及 3D 打印构建任务的作者提供反馈。通过 Post Hub 使用具有超过 1,000 个后处理器的云库中的后处理器生成可用于生产的 G 代码。使用后置配置器修改现有或创建新的后处理器,使用机床生成器创建机床的运动学模型
CAD 可视化工具: 导出或导入并可视化各种文件格式的零件和装配体模型,包括:Parasolid、IGES、DXF、STEP、STL 和 JT。
关于 NX X 制造业
NX X Manufacturing 是一种软件即服务 (SaaS) 解决方案,具有行业领先的计算机辅助设计和制造 (CAD/CAM) 功能,还具有基于云的软件的灵活性、安全性和可扩展性的额外优势。简化的软件部署和配置以及基于价值的许可可以提高生产率并立即扩展您的制造能力。经济实惠且可定制的 NX X Manufacturing 产品是针对不同级别的零件制造复杂性和特定的生产流程量身定制的。

NX X 制造的好处:
- 使用针对您的特定制造需求量身定制的高级 CAD/CAM 工具进行编程
- 使用云技术降低前期成本并简化部署
- 利用业界领先的 CNC 编程功能提高生产率
- 使用基于云的解决方案改善利益相关者之间的协作
- 使用基于价值的许可扩展解决方案的功能
可定制的解决方案
利用 NX X 基于制造价值的许可和高价值附加组件,扩展 NX X 制造产品的功能。您可以使用其他功能根据您的特定制造要求配置和定制解决方案,包括:
- 人工智能 (AI) 自动化
- 高级建模工具
- 高级刀具路径操作
- G 代码驱动的模拟
- 增材制造
- 计量学
- 线路设计
- 装配线规划
- NX X Open Toolkit 创作
- 基于云的协作