使用Assembly Line Planner X 作为高价值的附加组件,扩展您的NX X制造解决方案,增强您的能力,允许您自定义自己的NX X制造解决方案以满足项目的独特需求。
Assembly Line Planner X 使像您这样的制造商能够更智能、更快速、更协作地进行规划。从高级生产线设计到详细的站点规划,它为可视化产品流程、平衡工作负载和优化资源使用提供了强大的工具。规划复杂的生产线,重点关注用于创建组件的不同技术和制造功能,例如点焊、焊钉、铆钉、用于紧固和密封的连续接头等。
通过集成报告、实时协作和无缝的 Teamcenter 连接,它提供了装配线的完整数字化双胞胎。
主要特征
线路规划
规划过程从生产线规划视图开始,在该视图中,您可以将零件分配到站点,并在现代的 PERT 查看器中定义站点之间的流量。为了更好地了解零件的分布,每个零件和装配体的分配状态将直接在图形查看器中显示分配指示器,根据零件的状态识别部件。然后,通过这项工作,可以显示产品在装配线上的视觉积累。
资源规划。
在处理工厂布局时,您可以切换到资源规划视图,在其中可以访问所有必需的布局功能,同时利用嵌入式 Teamcenter 软件分类来访问标准资源。在资源规划中,重点是工厂本身,而产品是暂时混合出来的。该视图提供了多种方法来定义粗略布局或具有精确测量值的详细布局,利用连接器等实用工具在工厂内快速轻松地定位组件。
车站详情
工位详情视图引导您完成装配站内部的详细流程。在此视图中,仅显示工作站的内容,包括装配序列中该步骤所需的设备、零件和子组件以及该步骤所需的制造过程。零件和子组件会自动放置在每个工位的所需夹具中。使用高级功能搜索,您可以确定需要处理哪些功能,并在自定义操作中相应地分配这些功能。然后可以根据它们所代表的过程对这些特征进行分类和调整。

NX X Manufacturing 高价值附加组件
使用高价值的附加组件为您的 NX X Manufacturing 解决方案提供支持,随着制造计划要求的增加,您可以轻松扩展软件功能。
Assembly Line Planner X 高价值附加组件需要 NX X Manufacturing Essentials 许可证。
使用其他高价值附加组件扩展您的 NX X Manufacturing 解决方案的功能,包括:
- Line Designer X
- NX X 打开工具包