Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

InspectionSuite 技术支持 neoapps

我们帮助制造公司在西门子 NX 和 Teamcenter 内实现技术流程的自动化和数字化。我们的专业知识将战略流程咨询、专业培训以及使用 NX Open 开发定制 CAD/CAM/CMM 解决方案相结合。<br/><br/>凭借在基于模型的定义 (MBD) 和使用 PMI 进行无绘图制造方面的深厚专业知识,我们在整个产品生命周期中建立了标准化的数字工作流程。从自动首件检验 (FAI) 报告到大型装配体性能优化和强大的版本控制,我们帮助组织在数字驱动的制造中提高效率、降低复杂性并实现卓越运营。

原因何在 为从 CAD 到质量控制的数字主线提供动力?

使用适用于西门子 NX 的 InspectionSuite 缩小设计与质量之间的差距。自动从 2D 图纸或 3D PMI 模型中定义和提取检测特征,并按下各种格式的按钮即可生成无错误的 PPAP/第一篇报告。直接与 PLM/CAQ 系统集成,可将文档准备时间缩短多达 90%。

具有 PMI 尺寸的圆形零件的 3D CAD 模型

优势

  • 节省时间:该软件可自动从二维图纸或三维模型中提取检测特征(如尺寸、GD&T 等)。在创建首件物品检验报告(PPAP 文档)时,与手动方法相比,这种自动化过程可以节省多达90%的时间。
  • 提高质量和准确性:在 NX 中自动放置气球和提取数据可确保您的检查报告没有错误。这种内置精度可帮助您减少报废和返工,直接显著提高产品质量。
  • 更多自动化(闭环):该软件在设计和质量之间建立了一致的流程,而没有 “媒体中断”。“它允许将检测特征从NX CAD数据直接传输到PLM/CAQ系统等后续流程,甚至直接传输到NX CMM,从而缩小了差距。

特色功能

Case Study

带家人的现代房屋外观

提高质量的 Teamcenter 工作流程

MACO通过自动化检查文件缩小了设计与质量之间的差距,创建了无缝的CAD—QA流程,提高了零件质量,降低了成本,增强了创新领导力。