Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Horizon Suite 技术支持 NEAT

凭借其Design4Rail Horizon工具套件,NEAT为铁路领域的数字化提供了强大而多功能的工具。他们的工具便于绘制和建模铁路线、车站和车场,从而实现基于模型(而不是基于文档)的工程。

原因何在 一次设计,随处可用?

Horizon Suite 是一组强大、多功能的桌面图形工具:
两个主要的软件工具:
1) 用于配置的库管理器
2) 用于辅助绘图和数据准备的 TrackPlanner
它可以简化和促进目标用户(铁路工程师、信号专家等)在铁路信号系统项目生命周期内多个流程和操作中的日常工作,从而确保数据的一致性和可追溯性。

优势

  • 1) 提高数据一致性
    使用Horizon Suite使客户能够在工程效率和数据可靠性方面实现可衡量的提高。利用基于模型的数据管理,运营商和供应商可以在通用框架中对分散的传统数据进行数字化和验证。
  • 2) 缩短了工程时间
    运营商和供应商通过以下方式降低返工和项目风险:
    • 轻松无差错地设计铁路基础设施,涵盖所有不同的实体及其属性
    • 以辅助方式管理铁路安全应用程序的数据准备过程
  • 3) 简化的变更管理
    • 设计铁路示意图
    • 配置放置在原理图中的 “实体”
    • 准备数据以配置信令系统
    • 在不同的参与者之间交换数据
    • 测试/模拟信号系统和机车车辆的功能
  • 4) 增强互操作性
    感谢:
    • 信息的集中化(一个文件用于对象库(布局和属性),一个用于示意图)
    • SDK,它允许访问、操作、导入和导出数据
    • 已经支持的标准格式(例如 RailML®)

特色功能

实际应用

Select...

数字化

利益相关者(IM、技术供应商、系统集成商、工程咨询公司)使用不同的(通常是自定义)工具和数据格式(通常是专有的)来:
• 设计铁路示意图
• 数据准备
• 在不同的参与者之间交换数据
• 测试/模拟