原因何在 MVTec MERLIC on Edge?
MERLIC on Edge 直接在 Siemens Industrial Edge 设备上运行使用 MVTec MERLIC 创建的定制机器视觉应用程序。这些应用程序在 MERLIC 的无代码、以图像为中心的环境中在 PC 上创建,无需额外编程即可部署到 Edge。生产线上的图像处理可实现本地(而非云端)的低延迟实时检查,将 MERLIC 的快速工作流程与 Industrial Edge 的可扩展性、安全性和可管理性相结合。

MERLIC on Edge 直接在 Siemens Industrial Edge 设备上运行使用 MVTec MERLIC 创建的定制机器视觉应用程序。这些应用程序在 MERLIC 的无代码、以图像为中心的环境中在 PC 上创建,无需额外编程即可部署到 Edge。生产线上的图像处理可实现本地(而非云端)的低延迟实时检查,将 MERLIC 的快速工作流程与 Industrial Edge 的可扩展性、安全性和可管理性相结合。


该系统实时执行检查,提供即时视觉反馈。结果清晰显示,可在生产环境中快速做出决策。

机器视觉应用程序构建在 MERLIC 的无代码环境中,无需额外编程即可部署到 Siemens Edge 设备上,快速、简单、无错误。

与 Siemens Industrial Edge 生态系统紧密集成,支持集中设备管理、安全更新和工业网络中的可扩展部署。

MVTec 通过可行性研究和技术专业知识提供广泛的支持。全球集成合作伙伴网络确保了不同工业应用的顺利实施和最佳性能。

MERLIC 包括大量即用型工具,用于执行常见视觉任务,例如匹配、测量和深度学习。所有工具都以任务为导向,可以使用 HALCON 的 HDevelop 中内置的自定义工具进行扩展,以实现最大的灵活性。

机器视觉通过确保高质量、高精度、可追溯性和资源的有效利用来优化电池生产,同时支持全天候在线检查,以满足安全、环境和监管要求。
工业边缘设备(兼容 Siemens Industrial Edge)
基于 Windows 的 PC 工作站,配备 MVTec MERLIC
适合您的应用的工业相机系统
为您的检查任务提供合适的照明设备
用于数据传输的网络基础架构