原因何在 以科学为基础的车削刀具路径旨在解决挑战?
VoluTurn 提供基于科学的高性能车削刀具路径,旨在解决数控车削中最棘手的挑战,尤其是在加工镍基高温合金等难以切削的材料时。它为航空航天、医疗和能源领域要求可靠性、一致性和速度的数控编程人员、工程师和制造商提供服务。
传统车削通常会导致载荷不均匀、刀具缺口、热量积聚和表面光洁度差。VoluTurn 通过获得专利的刀具路径解决了这些问题,该刀具路径可在整个操作过程中智能地管理切削压力和切屑负荷,确保运动更顺畅,路径无缺陷。
Voluturn 还支持 ISO 标准刀片和 Palindrome 等独特刀具路径策略,以简化编程,同时最大限度地提高性能。结果:缩短了循环时间,延长了刀具寿命,提高了零件质量。衡量客户价值的标准是降低每个零件的成本、延长的机床正常运行时间以及承担更复杂车削工作的信心。