Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

VoluMill 技术支持 ModuleWorks

在 ModuleWorks,我们为刀具路径生成、仿真和优化提供高级软件,以提高制造效率。我们的智能刀具路径缩短了循环时间并提高了表面质量,而实时仿真可以防止错误和碰撞。基于物理的优化确保了机床和切削刀具的安全、高效运行。这些解决方案帮助制造商改进加工策略、提高生产率、降低成本和提高产品质量。

原因何在 高效加工?

Volumill 是一款高性能刀具路径引擎,旨在优化 CNC 加工中的粗铣操作。它为航空航天、汽车、医疗和一般加工领域需要缩短循环时间、延长刀具寿命和提高切削效率的制造商提供服务。传统的粗加工方法会导致载荷不一致、过热和刀具过早磨损。Volumill 通过生成基于物理的刀具路径来解决这个问题,这些刀具路径可保持恒定的材料去除率,从而实现更快的进给速度、更平滑的运动和更安全的切削条件。价值显而易见:循环时间最多缩短80%,刀具寿命延长500%,编程时间减少50%。Volumill 使商店能够更快地加工,延长无人值守运行时间,并获得可预测的、可重复的结果。

具有刀具路径可视化功能的 3D CAD 模型

优势

  • 通过生成基于科学的优化粗铣刀具路径,Volumill 可缩短循环时间并显著延长刀具寿命。用户受益于更低的加工成本和更高的可靠性,尤其是在高价值或难以加工的材料中。
  • Volumill 还通过自动执行最佳刀具路径策略、缩短设置时间和最大限度地减少手动调整需求来简化编程,使车间更容易在所有材料上获得一致、高质量的结果。

特色功能

案例分析

供应链

航空航天供应商使用Volumill克服了真空夹具问题。持续的力量可防止零件移动,稳定的切屑形成可均匀地排出热量,从而消除了翘曲。

实际应用

Select...

斯巴达航空航天

Spartan Aerospace 使用 Volumill 将钛合金零件的粗加工周期从 2 小时以上缩短到 38 分钟。刀具寿命延长了三倍,编程时间减少了40%,即使是小型机床也能提供出色的性能,这有助于他们赢得更多工作并超越客户需求。

探索资源和相关产品