Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

MDES Exporter 技术支持 ModuleWorks

在ModuleWorks,我们为刀具路径生成、仿真和优化提供高级软件,以提高制造效率。我们的智能刀具路径缩短了循环时间并提高了表面质量,而实时仿真可以防止错误和碰撞。基于物理的优化确保了机床和切削刀具的安全、高效运行。这些解决方案帮助制造商改进加工策略、提高生产率、降低成本和提高产品质量。

原因何在 为数字化制造工作流程自动化 MDES 数据?

MDES Exporter 可直接从西门子 NX 简化并自动创建符合制造数据交换规范 MDES 标准的工具、零件和夹具数据。这些标准化数据可以无缝地用于仿真、防撞系统 (CAS) 和其他数字化制造工作流程,从而减少手动工作,确保准确性并加快数字主线的发展。

MDES

优势

  • MDES Exporter 通过自动提取和格式化工具、零件和夹具数据来节省时间。它可确保符合 MDES 的标准化输出,减少错误和人工返工,同时保持整个制造系统的一致性。
  • 导出的数据无缝集成到仿真、CAS 和其他数字工作流程中,加快了数字主线并简化了端到端的生产。MDES Exporter 提供免费试用版,使采用标准化、自动化的数据流程变得毫不费力。
  • 该规范与 ISO13399 和 DIN4000-190/DIN4003-190 等现有标准兼容,为数字双胞胎和智能制造提供了坚固、值得信赖的基础。

特色功能