Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SIMATIC mobile apps?

SIMATIC 移动应用程序将工厂洞察力和控制权放在您的口袋里。团队通过安全连接到 SIMATIC 控制器、Industrial Edge 和 MindSphere,随时随地查看关键数据、触发操作和协作。

  • 实时监控线路、KPI 和警报+
  • 通过指导性工作流程加快调试和维修速度
  • 利用企业级安全性保护数据

SIMATIC Notifier 获得了自动化专业杂志《elektrotechnik》颁发的创新类别的 2018 年自动化应用奖。将智能手表集成到生产和维护过程尤其令人信服。

主要好处

加快移动运营

让团队随时随地即时访问工厂数据和行动,以缩短响应时间并保持生产线运转。

使用智能警报减少停机时间

在移动设备上显示警报、趋势和诊断,这样可以更早发现问题并更快地解决问题,而不会出现现场延迟。

简化调试和服务

使用引导式工作流程、设备发现和远程检查来减少手动步骤,加快运营和维护之间的切换。

连接到控制器和 Edge

将应用程序与 SIMATIC 控制器、Industrial Edge 和 MindSphere 关联起来,实现跨资产和系统的安全数据访问。

带有通知符号的闪电图标代表快速、高效的数字服务

启用基于角色的安全访问权限

利用加密连接、用户权限和符合企业政策的 IT 友好型控件保护运营。

一位演示者站在屏幕前,屏幕上有折线图和条形图,他们的影子与数据可视化相映成趣。

随时随地获得实时见解

通过智能手机或平板电脑查看 KPI、警报和状态,及时做出跨生产线和班次的决策。

Optimum Support 的宣传图片,描绘了一位身穿西装、领带的人,腿上有一台笔记本电脑。