Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Metaroom – Seamless 3D Capture for Building X 技术支持 Metaroom by Amrax

Metaroom 由 Synthetic Dimension GmbH 开发,该公司于 2020 年在奥地利萨尔茨堡成立,在维也纳和美国设有办事处。一个由计算机视觉、人工智能和软件开发领域的23名专家组成的团队为需要记录和数字化现有建筑物的专业人员(建筑师、BIM和设施经理、能源顾问和机电工程师)构建空间捕获技术。Metaroom 用于全球制作,可与 Building X、Autodesk、Graphisoft、DIALux、Bluebeam 等 30+ 集成。

原因何在 用 iPhone 拍摄的 Brownfield 建筑物进入 X 楼?

大多数正在运营的建筑都缺乏可用的数字文档:计划缺失、过时或只有纸质文件,这使得Building X的入门速度缓慢且需要手动操作。
Metaroom 解决了这个问题。激光雷达 iPhone 或 iPad Pro 可捕捉现场的墙壁、门和窗户。扫描结果变成 Metaroom Workspace 中的参数化模型,各团队在其中验证测量结果并分配 IFC 类型,然后将其转移到 X 楼。
没有激光扫描仪。不重绘 CAD。不用再来了。

优势

  • 更快的现场记录——使用团队已经携带的设备,在一到两分钟内捕获一个典型的房间。没有激光扫描仪、三脚架或租赁设备,也没有专业操作员。
  • 您可以规划测量 — 厘米级精度,高达 99%,模型中可以重新检查每个尺寸。更少的测量误差,更少的缺失尺寸,更少的回访。
  • 直接导入 Building X — 将结构化建筑模型直接导出到 Building X 数据设置中,或导出为 IFC、DXF、PDF 和 30 多种其他格式,用于 CAD、BIM、能源和照明工作流程。

特色功能

Case Study

在 Metaroom Workspace 中可视化三维模型。

房地产盖斯勒数字能源咨询

Immobilien GeiSSLER使用Metaroom对建筑物测量进行了现代化改造,用基于智能手机的三维扫描取代了手动测量,从而提高了房地产决策的速度、准确性和数据质量。

实际应用

Select...
iPad 上显示的平面图

Brownfield Building X 的建筑数字化

商业建筑很少有可靠的平面图。Metaroom 使用移动设备在现场捕获建筑物,并生成结构化的二维和三维数据,这些数据流入 Building X Data Setup 和 Lifecycle Twin。团队无需调查即可获得资产、传感器和维护的空间背景。

探索资源和相关产品

先决条件

支持激光雷达的 iPhone Pro(iPhone 12 或更新版本)或 iPad Pro(2020 年或更新版本)

Windows、macOS 或 Linux 上的任何现代浏览器。无需安装,不需要 Mac。

导出:二维计划报告、DXF、IFC、PDF、XLS、GLB、美元和 30 多种其他格式。