all
三相负载断路开关
采用单元化设计执行三相负载断路开关。高压自清洁触点提高了可靠性。手动或使用电机操作我们的出厂调整开关。
Vector 系列群控中压开关为 25-38 kV 应用提供可靠的三相卸载和负载断路开关。这些开关使您的电气基础设施能够可靠地运行。稳定、耐用的三相电源开关对您的运营至关重要。Vector 系列采用一体化设计和高压自清洁触点,提供可靠的负载断路性能和增强的触点耐久性。出厂调整和单点升降简化设置允许手动或电动操作,从而节省您的时间。
为您的中压应用实现可靠的 25-38 kV 负载断路性能。选择高效的三相电源开关以保持稳定运行,最大限度地减少电网中断并增强系统完整性。
我们的设计减少了磨损,从而延长了开关的使用寿命。最大限度地减少维护需求并最大限度地延长系统正常运行时间,以实现持续服务。
使用单点升降装置轻松安装出厂调整的单元化开关。降低设置和维护的复杂性。选择手动或电动操作以实现灵活控制。
采用单元化设计执行三相负载断路开关。高压自清洁触点提高了可靠性。手动或使用电机操作我们的出厂调整开关。
选择玻璃纤维、铝或钢底座进行多样化安装,并选择陶瓷或聚合物绝缘体。使用钩杆、管道或电动选项进行操作。集成螺栓固定式或插入式断路器和避雷器支架。
支持 25 kV 或 38 kV 的额定电压,适用于各种应用。管理 900 安培或 1,200 安培的连续电流承受 150 千伏或 200 千伏的雷电冲击 (BIL),为重型系统提供弹性和保护。