跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Topper® 系列群控中压开关?

Topper 系列群控中压开关为配电系统提供高效的三相开关。

这些开关的额定电压为 15 至 38 kV,连续电流高达 1,200 A,闪电冲击 (BIL) 最高可达 200 kV。使用我们的紧凑型开关应对安装间隙有限的安装中的挑战。

Topper 系列在钢制或铝制底座上已完全组装和出厂调整,有多种安装方式,包括杆顶、横臂、逐相、直立和垂直安装。

关键优势

优化变电站的空间

在安装间隙有限的区域安装 Topper 系列交换机。这种紧凑的设计可创建有效的变电站布局并减少您的总体占地面积。

简化安装和设置

接收开关已完全组装好并在出厂时进行了调整,以最大限度地减少现场劳动力和安装时间。从多种安装方式中进行选择,以集成到您的现有基础架构中并加快项目完成。

提高操作可靠性

实现可靠的三相分载和负载断路开关,实现稳定的配电。使用高级中断器选项保护您的系统,营造安全的操作环境。

特色功能