跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么是潜水开关柜?

潜水开关设备专为在最恶劣的地下条件下运行而设计,可在暴露于水、腐蚀和极端天气的环境中提供可靠的运行。

Trayer 潜水配电开关设备安装在具有多个电缆连接的地下金库中。

防洪设计

全密封结构可在水下条件下运行,从而降低极端天气中停电的风险。

坚固耐用的环境性能

耐腐蚀材料可承受盐水、化学物质和恶劣的地下条件。

关键系统中的可靠运行

即使在低能见度和恶劣的环境中也支持持续操作和自动化。

关键规格

额定电压

高达 38 kV

持续电流

600 个

中断评级

12.5 kA

配置范围

3—4 向和多向

安装

地下/地下

特色功能