Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Testational GCB?

使用我们的固定式真空发生器断路器保护功率高达 200 MW 的发电机。这些断路器专为 10 兆瓦至 80 兆瓦的机器而设计,额定电压为 24 kV。

发电机需要针对特定的电气和机械需求量身定制的强大电路保护。我们完全可定制的固定式真空发生器断路器解决了这一挑战。我们设计每项设计以满足您项目的独特应用要求,确保有效、合规的运营。

确保高可靠性并符合经过 IEEE C37.013 和 C37.013a 标准测试的断路器。使用我们最新的真空断路器技术最大限度地减少停机时间,提供超过 50,000 年的 MTTF。我们的设计还消除了六氟化硫气体,提供了环保的解决方案。

主要好处

可靠地发电

支持功率高达 200 MW 的发电机,具有稳定的电压和电流额定值。即使在较高的短时耐受电流下也能保持稳定运行。为您的关键应用提供持续的电力输送。

个性化您的解决方案

根据您的电气和机械要求定制发电机断路器。精确地满足项目需求,以优化性能并在基础架构中进行有效集成。

简化维护并增强安全性

从正面进入断路器操作机构,便于维护。无需使用 SF6 气体进行隔热或中断,从而降低复杂性并支持更安全的工作环境。

特色功能