Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SER 断开连接?

Siemens SER 单绝缘子隔离开关专为架空配电而设计,将坚固的结构与紧凑轻便的外形相结合,可帮助工作人员更快地工作并保持网络弹性。额定电压范围为 15—38 kV,最高 900 A,BIL 高达 200 kV,可在严苛的条件下提供可靠的性能。

投资组合选项

  • 电压等级:15 kV、25 kV、38 kV
  • 连续电流:600 A、900 A
  • 闪电冲击 (BIL):高达 200 kV

主要好处

提高电网可靠性

坚固的单绝缘体结构和成熟的材料支持架空线路的稳定运行,即使在恶劣的环境中也是如此。

简化现场维护

紧凑、轻便的设计便于操作和安装,减少了导体负荷,并帮助工作人员高效地完成开关任务。

降低生命周期成本

耐用的触点和通风叶片结构提供卓越的载流特性,有助于最大限度地减少停机和维修干预。

特色功能