Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SDV7 户外配电断路器?

Siemens SDV7 户外配电断路器在紧凑而坚固的外壳中提供久经考验的真空中断功能,可在恶劣的户外条件下提供可靠的中压性能。选择带有储能或磁致动器操作器的非抗弧或抗弧设计,以适合 15.5—38 kV 的应用。

投资组合包括:

  • SDV7(非抗电弧)
  • SDV7‑AR(防电弧)

主要好处

使用防弧设计保护人员 Protect

经过 IEEE C37.20.7 Type 2B 测试的防弧外壳选件有助于将内部电弧能量从操作员手中转移出去,支持变电站安全策略。

匹配 15.5—38 kV 的应用程序

额定电压从 15.5 到 38 kV,短时耐受能力高达 40 kA,连续电流高达 3,000 A,BIL 高达 200 kV,可满足公用事业和工业馈线的需求。

使用真空断路器减少维护。

久经考验的真空断路器和简单的电流路径支持较长的电气寿命和较低的服务需求,有助于最大限度地减少计划内停机。

特色功能

开始吧