跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要安装在底板上的开关设备?

专为高等级安装而设计的先进配电开关设备,集灵活的配置、高可靠性和简化的操作于一体,适用于公用事业和工业系统。

Trayer 系列安装在底盘上的配电开关柜,前门可打开,显示内部电气元件和连接。

灵活的配置

支持环路、径向和网状设计,采用双向到 7 向配置,支持在广泛的配电网络上部署。

低维护操作

密封的不锈钢结构可最大限度地减少维护并确保系统的长期可靠性。

提高安全性和能见度

带有可见断路选项的死角设计提高了操作员的安全性并简化了开关操作。

关键规格

额定电压

高达 38 kV

持续电流

600 个

中断评级

12.5 kA(使用 BCLF 时最高可达 25 kA)

配置范围

2—6 种方式

安装

安装在垫子上(高于等级)

特色功能