all
处理各种需求
在 15 kV 至 38 kV 的额定电压下运行。管理高达 900 A 的连续电流并承受高达 150 kV 的雷电冲击,从而在中压应用中提供稳健的性能。
Siemens LER 线路抽头中压断路器可为您的配电系统提供必要的断开连接。这些开关适用于各种电缆和交叉安装。不可靠的连接会干扰运营并危及中压网络的安全性。我们的 LER 断开器通过坚固、通风良好的方管状铜刀片和高压银触点解决了这个问题。这种设计可为您的需求提供可靠的载流特性。
可选插件包括:
在 15 kV 至 38 kV 的额定电压下运行。管理高达 900 A 的连续电流并承受高达 150 kV 的雷电冲击,从而在中压应用中提供稳健的性能。
使用坚固、通风良好的方管状铜刀片实现高效的电流传输,使用高压银触点实现稳定、有效的载流。
使用本产品为各种电缆立管和交叉应用提供服务。您可以根据自己的环境条件选择陶瓷或聚合物绝缘体。