Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 GMSG-GCB?

在 GM-SG 金属包层开关设备中使用 GMSG-GCB 抽出式真空发生器断路器。在 15 kV 条件下保护 10 兆瓦到 80 兆瓦的机器,同时满足 IEEE 标准 C37.013 要求。

专业的发电机断路器通常需要大量的培训和复杂的维护。使用我们的 GMSG-GCB 断路器简化操作,与标准非发电机断路器采用通用设计,无需额外的人员培训。您还可以利用通用的 3AH3 操作员平台,使用熟悉的技术简化维护和操作。

A hand holds a Siemens remote control pendant with red

主要好处

减少训练

按照与非发电机断路器相同的程序维护和操作发电机断路器。取消对员工的额外培训以简化流程。

增强安全性

使用西门子集成电气机架系统 (SIERS) 对GMSG抽出式断路器进行远程机架。为人员提供额外的保护,使其免受弧光照射,以减少对个人防护设备的需求。

更低的成本

将断路器安全地运送到牢房内。这种方法可以降低您的安装成本并最大限度地减少运输损坏的可能性。

特色功能