EHTT 电站级挂钩式中压断开关是一款专为变电站串联转换开关而设计的开关。它可处理 15 至 38 kV 的额定电压和高达 1,200 A 的连续电流。
需要绕过时,可以安全有效地重定向电源。EHTT 断开开关采用串联传输配置,为实现这一目标提供了一种有效、更安全的方法。
EHTT 电站级挂钩式中压断开关是一款专为变电站串联转换开关而设计的开关。它可处理 15 至 38 kV 的额定电压和高达 1,200 A 的连续电流。
需要绕过时,可以安全有效地重定向电源。EHTT 断开开关采用串联传输配置,为实现这一目标提供了一种有效、更安全的方法。
在旁路期间使用 EHTT 的串联传输配置重定向电源,以最大限度地降低关键操作中的风险,从而保护人员和设备。
使用高压硬币银爪触点和精密加工铸件实现可靠、高效的动力传输。它们可以减少阻力,优化能量流并建立网络稳定性。
将 EHTT 断开器集成到电压为 15-38 kV 和高达 1,200 A 连续电流的应用中。选择标准或定制的安装选项进行灵活安装,以满足您的特定需求。
在串联传输配置中使用 EHTT 开关,实现有效、安全的电源重定向。需要时可靠地绕过电源以保持运行连续性。
采用高压硬币银钳口触点,实现牢固的电气连接。降低阻力和热量,以实现稳定的性能并延长系统的运行寿命。
利用低阻力连接和精密加工的铰链和颚式铸件,实现高效的动力传输并减少能量损失。