我们的 EHL 电站级挂钩式中压断路器为变电站设备提供负载断开和隔离。
变电站需要可靠的隔离和更高的安全性。我们的 EHL 断路器通过集成 Saf-T-Gap 断路器来满足这一需求,从而确保安全运行。只需使用标准霰弹枪杆即可安装和拆除此插件中断器。
我们的 EHL 电站级挂钩式中压断路器为变电站设备提供负载断开和隔离。
变电站需要可靠的隔离和更高的安全性。我们的 EHL 断路器通过集成 Saf-T-Gap 断路器来满足这一需求,从而确保安全运行。只需使用标准霰弹枪杆即可安装和拆除此插件中断器。
在变电站内实现可靠的隔离并增强安全性。我们的 EHL 隔离开关为设备和人员提供强有力的保护,最大限度地降低了操作和维护期间的风险。
在一系列应用中部署 EHL 隔离开关,额定电压从 15 到 38 kV,持续电流高达 1,200 A。
在一系列应用中部署 EHL 隔离开关,额定电压从 15 到 38 kV,持续电流高达 1,200 A。
为您的系统配备 Saf-T-Gap 断路器,将 EH 优势与久经考验的中断能力相结合。只需使用标准霰弹枪杆即可安装和拆卸它,以实现可靠的隔离并增强安全性。
得益于高压硬币银钳口触点,可实现牢固的电气连接。这种设计确保了变电站设备的低电阻和可靠的性能。
依靠精密加工的铰链和颚式铸件来实现稳定的低阻力连接。这些工程细节有助于提高断开开关的整体效率和耐用性。