Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 EH 站级挂钩会断开连接?

EH 站级挂钩式中压断路器是可靠的功率级开关。它们为变电站设备提供负载断开和隔离。

变电站设备需要可靠的电源隔离,以保证运行安全和效率。我们的 EH 断开开关提供强大的卸载断开和隔离,解决了这一挑战。

主要好处

增强系统可靠性

提高配电系统的可靠性。我们坚固耐用的断开开关提供安全的电源隔离,以最大限度地减少停机时间,以实现持续运行,并建立更安全、更稳定的电气基础设施。

延长设备使用寿命

通过精密加工的组件和坚固的设计减少维护需求。通过低阻力连接和耐用结构,延长设备寿命,最大限度地减少中断并降低成本。

简化操作

通过高效的卸载断开连接,简化变电站设备管理。使用适应性强的安装选项无缝集成到现有或新设置中,以简化安装。

特色功能