Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 EF 断开连接?

EF 配电级中压断路器是用于高效配电网络的坚固开关。在适合夹具安装的横臂或框架组件上,使用它们进行可靠的断开。

配电网络需要安装安全且可靠的交换机。我们的 EF 隔离开关采用坚固耐用的设计,采用多功能横臂安装,确保稳定和安全的操作。这可以帮助您保持电网的完整性和运营连续性。

主要好处

增强网络可靠性

为关键的断开点部署坚固且安装安全的交换机。这可确保稳定的电力分配并保护您的基础设施,从而为更具弹性和更安全的电网做出贡献。

优化安装

受益于紧凑的设计和多功能的横臂安装选项。这简化了安装流程,并允许有效利用配电网络中的空间。

获得灵活的功能

使用负载断路挂钩来控制电流中断,并从各种额定电压中进行选择。这为不同的配电类应用程序提供了适应性强且安全的断开连接,从而支持运行连续性。

特色功能