Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 E 断开开关?

Siemens E 隔离开关是用于配电的中压断气开关。它们为电流高达 25 kV 和 900 A 的应用提供可靠的电路控制。

配电系统需要适用于各种电流类型的强大、安全的解决方案。我们的 E 断开开关提供可靠的电路中断。为他们配备可选的 Saf-T-Gap 断路器,以管理变压器充磁、线路充电、环路开关电流和紧急负载下降,确保运行稳定性。耐用的聚合物或陶瓷绝缘体可确保可靠的性能和使用寿命,从而减少维护需求。

主要好处

灵活的应用程序

在电流不超过 600 A 的电路上使用我们的 E 断开开关使用 Saf-T-Gap 断路器进行变压器充磁、线路充电和环路开关电流,以满足不同的配电需求。

增强安全性

执行关键操作,包括紧急卸载。使用 Saf-T-Gap 断路器安全处理各种电流并保护您的基础设施。

无缝集成

使用用于单或双横臂安装的背板套件轻松安装 E 断开开关,以简化安装并缩短设置时间。这些交换机可以无缝集成到您的现有基础架构中。

特色功能