Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择干式拱顶式配电开关设备?

干库开关设备专为低于等级的保险库安装而设计,为城市和空间受限的配电系统提供灵活的配置和可靠的性能。

干式保险库安装封闭式单元,包含多个断路器,电线和电缆导管相连。

关键优势

针对密闭空间进行了优化

紧凑的矩形设计允许在有限的保险库环境中安装,同时保持可访问性。

可定制的配置

支持多达六向配置和量身定制的布局,以满足特定的保管库要求。

具有潜水设计的共享平台

利用久经考验的密封开关设备平台和可选的潜水级辅助组件。

关键规格

额定电压

高达 38 kV

持续电流

600 个

中断评级

12.5 kA

配置范围

最多 6 路

安装

安装在保险库中(等级以下)

特色功能