Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 8DA10-8DB10?

Siemens 8DA10 单总线和 8DB10 双总线开关设备是耐电弧、气体绝缘的中压解决方案。在有限的空间、恶劣的环境中使用这些设计,并降低总拥有成本。

使用我们紧凑的气体绝缘设计应对传统开关设备挑战。我们的解决方案比传统的空气隔热替代方案小约 75%,从而腾出了宝贵的空间。它们具有强大的耐电弧性能和环境免疫力,可增强人员安全。

享受免维护的主要部件以减少运营成本和停机时间。我们的防弧设计减少了对个人防护设备的需求。紧凑的占地面积可优化布局并通过允许在狭小空间内安装来降低建筑成本。

主要好处

提高操作员安全

我们的防弧设计可减少个人防护设备的需求。从开关设备正面安全地执行所有操作。确保为您的团队提供安全的工作环境。

降低成本

通过减少维护来降低总拥有成本。我们的设计需要每 10 年进行一次小规模的维修,每 20 年只需要一次大修,这样您的预算就更大了。

在恶劣的环境中可靠运行

确保在有灰尘、害虫、盐分或大气污染的场所保持稳定的性能。SF6 绝缘层可防止因海拔而降额,以保持全部运行能力。

特色功能