all
快速安装
将新的摄像机系统安全地安装在 SF6 气体外壳外部,以免气体处理。在旧摄像机所在位置采用即插即用、直接安装的设计,可快速更换和升级,从而最大限度地缩短安装时间。
西门子的备用摄像头系统可升级您的 8DA10 和 8DB10 气体绝缘开关设备 (GIS)。从正面明显验证三位开关的位置,确保操作清晰度。
2016 年之前生产的旧版 GIS 类型的摄像机系统使用专有接口和过时的驱动程序,这给维护和兼容性带来了挑战。西门子面向未来的解决方案可实现快速、轻松的现场升级。我们用标准的网络和网络浏览器访问取代了过时的技术,从而简化了操作并确保了长期可用性。
该系统适合旧相机的位置,无需处理 SF6 气体。我们的技术用 RJ45 网络取代了专有接口,允许通过任何不带驱动程序的标准 Web 浏览器进行访问。受益于带螺旋盖的坚固结构,增强耐用性并满足明显的断开要求。
将新的摄像机系统安全地安装在 SF6 气体外壳外部,以免气体处理。在旧摄像机所在位置采用即插即用、直接安装的设计,可快速更换和升级,从而最大限度地缩短安装时间。
将专有的 FireWire 替换为标准 RJ45 网络适配器进行数据传输。消除特定的笔记本电脑接口需求;使用任何带有以太网端口的 Windows 操作系统笔记本电脑。无需驱动程序即可通过 Web 浏览器访问图像。
新的系统设计包括一个用于 RJ45 电缆的插入式接口连接点和一个带两个螺旋盖盖的 USB 电源端口。该系统符合 NEC 225.51 和 230.204 中规定的可见断开要求。