SITRANS IQ Guard 是一款智能应用套件,它为西门子仪器和分析仪增加了集成、验证、诊断和监控,因此流程可以盈利、安全和可持续地运行。
投资组合亮点:
- SITRANS Verificator 用于可追溯的现场仪表检查
- SIPART PS2 具有高级阀门诊断和 PST
- SIWAREX 称重电子设备,无缝集成到 SIMATIC
- SITRANS LT500 控制器具有丰富的警报和 NE107 诊断功能 LT500
SITRANS IQ Guard 是一款智能应用套件,它为西门子仪器和分析仪增加了集成、验证、诊断和监控,因此流程可以盈利、安全和可持续地运行。
投资组合亮点:
持续的设备运行状况检查和预测性警报可减少计划外停机,并有助于保持生产目标。
内置验证和合规性报告可帮助您信任自己的价值观、满足标准并自信地通过审计。
远程访问、有针对性的诊断和引导式工作流程缩短了例行工作,将工作重点放在重要的地方。
将现场设备和称重解决方案直接连接到 SIMATIC 和企业系统,以解锁滞留数据并加快调试。
对已安装的流量计进行可追溯的自动性能检查,并在不中断流程的情况下生成证书。
利用设备级诊断和控制器分析,尽早发现问题,触发警报并支持基于 NE107 的操作。