Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

MClimate Vicki LoRaWAN Smart Radiator Thermostat 技术支持 MClimate

mClimate通过无线改造的物联网解决方案帮助现有和新建筑脱碳。我们的 LoRaWAN 设备将 HVAC、室内空气质量、占用率和能源管理实现数字化,与楼宇管理系统和开放平台集成,实现远程监控、控制、自动化和优化,从而减少能耗、二氧化碳排放、运营成本,支持 ESG 和净零目标,同时提高居住者的舒适度。

原因何在 改装 LoRaWAN TRV 以实现智能加热控制?

mClimate Vicki LoRaWAN是一款改装后的智能恒温散热器阀门,专为建筑物业主、设施经理、系统集成商和能源服务提供商而设计。它可以根据日程安排、占用率和实际需求实现远程房间级供暖控制,从而减少因过热和空置空间造成的能源浪费。结果是降低了供暖成本、减少了二氧化碳排放、提高了舒适度并简化了建筑物管理。

带控制旋钮的白色散热器

优势

  • LoRaWAN 连接消除了对电缆的需求,可实现快速、非侵入性的安装,并且可以轻松扩展任何规模的建筑物。长达 10 年的电池寿命、坚固的金属背板和免费的 FUOTA 更新可最大限度地减少维护和维修上门服务。
  • 通过智能散热器控制、调度、基于占用率的自动化和水力平衡来优化房间级供暖。减少过热和能源浪费,提高居住者的舒适度,降低供暖成本,并帮助建筑物脱碳。
  • Vicki LoRaWAN 在欧盟设计和制造,受益于免费固件更新 (FUOTA)、不断添加新功能、提高性能并帮助客户适应未来的部署,同时保持最新状态并符合不断变化的法规和市场要求。

特色功能

Case Study

有鲜花的医院大楼入口

法国医院的高级气候控制

一家法国医院大楼使用420辆Vicki LoRaWAN TRV对八栋建筑进行了改造,从而在不中断运营的情况下实现了房间级别的供暖控制,并将供暖成本降低了多达35%。

实际应用

Select...
没有回复

商业建筑中的智能散热器控制

Vicki LoRaWAN 无需重新布线即可对现有商业建筑进行快速、无创的改造。设施管理人员远程控制房间级别的供暖,应用时间表并优化水力平衡,减少过热,提高舒适度,最多可节省 30% 的供暖成本。

常见问题解答