Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

MascoDash 技术支持 Masco Group Automation

Masco集团旗下的Masco Group Automation(MGA)是生命科学领域自动化和数字化的关键参与者。
MGA开发旨在使药品生产更安全、更可持续、更高效的先进解决方案,我们80%的解决方案基于西门子技术(包括TIA Portal、PCS7、WinCC v8、适用于HMI/SCADA的WinCC统一、SIMIT、Insights Hub、Industrial Edge和Mendix)。

凭借全球网络和专家团队,MGA专注于无缝系统集成和实施尖端的过程控制解决方案。我们对数据完整性和网络安全的承诺脱颖而出,确保高标准和遵守最严格的法规。

原因何在 MascoDash:实时工业物联网数据分析平台?

MascoDash 是一个先进的工业物联网平台,可提高生命科学领域机器和工厂运营的透明度和效率。它通过与虚拟机和Simatic NanoPC兼容的后端、PostgreSQL实时数据库和Mendix前端提供强大的数据分析。MascoDash 提供云端(Insights Hub + Mendix)和边缘(边缘上的 Simatic Edge + Mendix)版本,可与 WinCC Unified (HTML5) 集成。

该平台提供有关关键绩效指标、可持续发展指数、生产成本和二氧化碳足迹的深入分析,并具有警报集群、KPI日历视图和文档访问(例如手册、数据表)等功能。内置的机器学习引擎可优化占空比并提高资源效率。

MascoDash 面向操作员、维护人员和生产经理,可确保卓越的数据透明度和运营洞察力,从而节省成本并推动可持续实践。它需要最少的安装工作量,并且可以作为订阅服务使用。

屏幕 1

优势

  • 极高的用户舒适度和卓越的数据透明度
  • 资源优化,节省成本

特色功能

探索资源和相关产品

更多信息和资源