Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

DigiTwin 技术支持 Masco Group Automation

Masco集团旗下的Masco Group Automation(MGA)是生命科学领域自动化和数字化的关键参与者。
MGA开发旨在使药品生产更安全、更可持续、更高效的先进解决方案,我们80%的解决方案基于西门子技术(包括TIA Portal、PCS7、WinCC v8、适用于HMI/SCADA的WinCC统一、SIMIT、Insights Hub、Industrial Edge和Mendix)。

凭借全球网络和专家团队,MGA专注于无缝系统集成和实施尖端的过程控制解决方案。我们对数据完整性和网络安全的承诺脱颖而出,确保高标准和遵守最严格的法规。

原因何在 DigitWin:制药行业的实时工厂模拟?

Digitwin 使用 SIMIT 对工艺设备进行实时仿真和建模,用于虚拟调试、GMP 验证和操作员培训。MGA 将 P&ID 转换为功能模型和测试场景,以确保无缝集成和优化性能。
DigitWin 允许操作员、工程师和销售团队模拟标准操作和故障,尽早发现代价高昂的问题,并通过绕过物理构建限制来增强项目交付。
典型用途包括虚拟调试和操作员离线培训系统 (OTS)。这种数字化双胞胎技术建立在西门子平台上,但可适应其他系统,为满足制药加工厂的动态需求提供了灵活、高效的解决方案。

DigitWin 1

优势

  • 及早发现错误
  • 安全的测试方式,不会浪费任何材料
  • 对经过 GMP 验证的系统的影响评估

特色功能