Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

MAG Digital Twin with Run MyVirtual Machine 技术支持 MAG IAS

MAG IAS GmbH总部位于艾斯林根/菲尔斯,是完整解决方案和机床的领先供应商。
我们基于 CNC 控制的 5 轴加工中心、车床和车铣机床,创建采用各种技术和自动化系统的完整系统。
我们的系统专为持续的自动化操作而设计。
我们为汽车/商用车辆行业、航空航天、机械工程、金属加工、轨道车辆建造、能源部门和重工业实施统包项目。
我们是为客户提供全方位服务的合作伙伴——设计服务、机械工程、系统专业知识和过程工程——所有学科均由 MAG 整合。

原因何在 MAG Digital Twin with Run MyVirtual Machine?

使用数字机床模型,您可以在机器的数字化双胞胎上创建、验证和优化数控程序,在准备工作时在电脑上离线运行。在个人和小批量生产中,这使您可以缩短机器的设置/非生产时间。同时,该软件系统使您有机会为员工进行培训和继续教育。您还可以利用来自系统的真实反馈进行数控程序故障诊断。

HMI 操作数控功能和 3D 模型

优势

  • 几乎和真机一样好,但在办公室使用速度要快得多
  • 使用虚拟 Sinumerik 操作和机器面板轻松操作
  • 通过协作工作和避免差旅节省成本
  • 通过颜色信号和记录过程进行三维碰撞检测

特色功能