Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Big Data and Business Intelligence Course 技术支持 MADE

MADE是工业4.0能力中心,它模拟数字工厂,旨在与意大利公司,尤其是中小企业一起就工业4.0问题进行指导、培训和完成技术转让项目。在向智能工厂的数字化过渡期间,公司可以联系技术对话者以获得支持,目的是保持高知名度、竞争力和可持续性。MADE4.0是由MISE(意大利经济发展部)创造的现实,正在协调欧洲最具竞争力的地区的25个欧洲数字创新中心,这些地区占欧盟制造业附加值的30%以上。

原因何在 使用数据为您的业务创造价值?

从生成和传输的大量数据到分析:得益于生产工厂的仿真和仿真以及管理和生产控制功能,可以理解工厂中生成和传输的大量数据。此外,还将探讨如何快速、大规模地分析这些因素,并将其结合起来,为企业创造价值。
培训模块包括以下内容:
物联网-高性能计算 (HPC)-云和面向服务的架构-云计算和云制造-产品数据管理-Cyber Security-基于使用大数据分析的统计和概率模型-人工智能。

优势

  • 由 MADE 颁发的参与证书-能力中心 i4.0
  • 该课程有资格获得意大利国家补贴,最高可补贴100%
  • 了解贵公司可用的折扣

特色功能