Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

waveware® 技术支持 Loy & Hutz Solutions

Loy & Hutz成立于1987年,是CAFM(计算机辅助设施管理)和维护领域的领先软件公司。Loy & Hutz 拥有 1000 多家跨行业客户,包括企业、中小型企业、市政当局、当局和医院,已成为创新业务应用的可靠合作伙伴。<br/>软件平台 waveware® 是所有应用的基础,可以将其集成到一个全面的智能软件解决方案中。图形开发工具可以轻松自定义软件界面和流程。专业接口便于与 Siemens Building X、SAP 和许多其他系统的无缝数据交换。

原因何在 适用于 CAFM 和业务流程的 Software 平台?

waveware® 平台为设施管理和维护提供全面的软件解决方案,面向医疗保健、物流和制造等领域的设施经理、维护专业人员以及更多人。这些用户面临着诸如流程效率低下、数据分散和系统集成需求等挑战。

模块化的 CAFM 软件浪潮设施允许用户使用 80 多个应用程序自定义体验。图形化开发工具便于流程定制,而专业界面则支持与西门子 Building X 和 SAP 等系统的无缝数据交换。移动应用 waveware® MOBILE 可确保移动端访问整个 CAFM 解决方案,即使是离线访问也是如此。

客户受益于运营效率、成本节约和用户满意度。凭借超过35年的经验,Loy & Hutz已确立了自己作为成功的CAFM提供商的地位,与客户合作取得了许多成功。

waveware® 产品概述

优势

  • 量身定制 CAFM:waveware® 平台为用户提供个性化的 CAFM 解决方案,其中包含 80 多个应用程序。模块化设计满足了医疗保健、行业和公共机构等领域的特定需求。图形化开发工具允许对界面和流程进行强大的自定义。
  • 无缝集成和可访问性:waveware® 平台为与西门子Building X和SAP等系统进行数据交换提供接口,确保顺利集成到工作流程中。waveware® 移动应用程序允许随时随地访问CAFM解决方案,从而提高工作效率,即使离线也是如此。

特色功能

实际应用

Select...

医疗器械的有效管理

waveware® 软件应用MED为医院和护理机构中的医疗器械提供专业管理,满足MPDG和MPbetreiBV的所有要求,允许记录技术和法律数据,并促进其评估以改善患者护理和安全性。