Siemens 专业负载中心专为优先考虑价值和快速安装的承包商而设计。它们为定制工作提供了灵活性,涵盖了从 HVAC 系统到电源插座的所有内容。
承包商在定制项目中经常面临耗时的安装和刚性设备的挑战。我们的装载中心提供省力的功能和适应性强的配置,可帮助您高效地完成项目,同时满足一系列客户需求。
装修室内套件适合现有的围栏,使住宅装修成本更低,更实用。发电机就绪负载中心采用 INSTA-WIRE™ 系统,可加快安装速度。立管面板装载中心包括可移动的内部,无需二次排水沟并节省安装时间。
Siemens 专业负载中心专为优先考虑价值和快速安装的承包商而设计。它们为定制工作提供了灵活性,涵盖了从 HVAC 系统到电源插座的所有内容。
承包商在定制项目中经常面临耗时的安装和刚性设备的挑战。我们的装载中心提供省力的功能和适应性强的配置,可帮助您高效地完成项目,同时满足一系列客户需求。
装修室内套件适合现有的围栏,使住宅装修成本更低,更实用。发电机就绪负载中心采用 INSTA-WIRE™ 系统,可加快安装速度。立管面板装载中心包括可移动的内部,无需二次排水沟并节省安装时间。
利用 INSTA-WIRE 系统和安装装饰片等省力功能,加快安装项目。减少布线和设置时间,以高效地完成工作并更快地进入下一个项目。
我们的专业装载中心为定制任务提供了灵活性。转换配置并使用立管面板和发电机就绪选项等功能,轻松满足您的特定项目需求。
让您的项目持续进行:无论是避开二次排水沟还是改善导体的插入,我们的专业负载中心都能减少手动时间和精力。
使用 12-70 电路和 100A 到 225A 配置发电机就绪负载中心。将设备从主接线片转换为主断路器,反之亦然,以灵活管理电源并满足不同的电气系统需求。
使用我们的室内套件应对住宅装修挑战。通过安装现有的 8 或 12 空间外壳,避免昂贵且不切实际的全机柜拆除。
使用 16-42 个电路配置提升板负载中心,电流为 125A 至 200A。将设备从主接线片转换为主断路器,然后反向以进行底部进给。内部移位使导体穿过,从而移除次要排水沟。