当今商业建筑、工业设施和关键基础设施的低压总机用户面临着截然不同的运营挑战。许多客户和运营商仍然依赖非标准化解决方案,这可能会导致安全性、性能和长期运营效率的妥协。
SIEPAN Elite通过统一、符合标准的装配系统满足不同的客户需求,该系统将成本优化与强大的合作模式与西门子专业知识支持的一流技术相结合。
当今商业建筑、工业设施和关键基础设施的低压总机用户面临着截然不同的运营挑战。许多客户和运营商仍然依赖非标准化解决方案,这可能会导致安全性、性能和长期运营效率的妥协。
SIEPAN Elite通过统一、符合标准的装配系统满足不同的客户需求,该系统将成本优化与强大的合作模式与西门子专业知识支持的一流技术相结合。
我们专有的基于云的设计软件可确保精度和易控性。SPECS云平台为从估算到制造的整个价值链中的用户提供支持。

总机采用强化设计,支持在苛刻的环境中可靠运行。期望结构完整性,包括在地震活动较高的地区安装设施。
带有传感器和电弧故障继电器的主动内部电弧缓解选项可最大限度地降低风险,提高系统可用性,并按照 IEC TS 63107 进行测试,以提高人员和设备安全性。
灵活的螺栓设计(经过 IK10 冲击测试)可确保快速执行。通过非交错式母线和自然冷却实现紧凑的面板深度,可达到 4000A。双面板/正面执行可最大限度地提高包装密度。
全面的标准执行范围可满足 PCC、MCC、PDB 和 APFC 的应用。来自 Siemens 的关键配电盘组件具有卓越的品质、可靠的运行和长期的可靠性。
SIEPAN Elite经过西门子最新开关设备创新SINOPLUS的无缝测试,为所有细分市场提供了全面、有竞争力的产品组合。这种全球可用的解决方案完全在印度制造。
我们在开关设备设计方面的强大专业知识符合 IEC 61439-1 和 2,打造了注重质量和创新的可靠许可合作伙伴生态系统。合作伙伴受益于成熟的设计、先进的技术和结构化培训,以提供合规的高性能解决方案。与知名的原始制造商合作可增强他们的能力、信誉和市场影响力。
SIEPAN Elite技术现在可在全国范围内通过我们的认证许可合作伙伴网络获取,使用合作伙伴查找器查找您附近的值得信赖的合作伙伴。