Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择住宅主断路器?

西门子主断路器套件 (MBK) 将西门子负载中心转变为灵活、代码就绪的主电源,采用经过现场验证的紧凑设计,可转换和可逆安装,帮助承包商加快安装、削减 SKU 并保持升级合规性。

投资组合示例:

  • MBK200A,单相,200 A,22 KaIC
  • MBK225A,单相,225 A,22 KaIC
  • MBK3100,三相,100 A,10 KaIC
  • MBK3175R,三相,175 A,10 KaIC
A Siemens Intelli-Arc welding robot with a torch attached to its arm, positioned in a factory setting.

主要好处

简化面板转换

使用基于套件的硬件和清晰的说明,在几分钟内将主接线片 Siemens 负载中心转换为主断路器,从而最大限度地缩短改造工作的停机时间。

降低库存风险

使用可转换的可逆设计,涵盖顶部或底部馈电以及一系列额定放大器,从而更少的 SKU 可为更多应用提供服务。

增强代码信心

依靠专为西门子负载中心设计的 UL 489 列出的主断路器套件来支持合规的住宅装置。

特色功能

开始吧