Siemens GFCI 断路器是专为住宅用途设计的接地故障断路器。它们可以防止因接地故障引起的严重触电或触电,从而确保厨房、浴室和洗衣房等区域的安全。
当电流偏离其正常路径时,就会发生接地故障,使您的身体成为电路的一部分。当检测到故障时,我们的 GFCI 断路器会迅速中断电路,保护您免受严重的电击。我们扩大了GFCI产品线,以保护更多的家庭区域,以符合2020年国家电气规范。通过每月测试您的 GFCI 以保持可靠的保护,确保功能和保护正常。

Siemens GFCI 断路器是专为住宅用途设计的接地故障断路器。它们可以防止因接地故障引起的严重触电或触电,从而确保厨房、浴室和洗衣房等区域的安全。
当电流偏离其正常路径时,就会发生接地故障,使您的身体成为电路的一部分。当检测到故障时,我们的 GFCI 断路器会迅速中断电路,保护您免受严重的电击。我们扩大了GFCI产品线,以保护更多的家庭区域,以符合2020年国家电气规范。通过每月测试您的 GFCI 以保持可靠的保护,确保功能和保护正常。

GFCI 可防止因接地故障引起的严重触电或触电。我们扩大了 GFCI 产品线,使其包括 25、35 和 45A 等级,为我们的客户提供全面的家居安全。
我们的 GFCI 插接式断路器采用 1 极 10KaIC 规格。新设计允许使用中性夹子作为线路侧夹进行可靠安装。占地面积小,可提供超过 4 英寸的线材弯曲空间。
使用 Intelli-Arc 快速安全地确定分支电路中故障和滋扰跳闸的根本原因。直接在其专用移动应用程序中查看高射频噪声水平和所有相关数据。