Siemens 远程电源面板为现代数据中心提供高密度、可扩展的配电。RPP 的额定电流从 250A 到 1200A 不等,支持多达 336 个电路以及集成的计量和监控,可帮助操作员在节省空间的情况下扩大容量、提高可见性并保持正常运行时间。

Siemens 远程电源面板为现代数据中心提供高密度、可扩展的配电。RPP 的额定电流从 250A 到 1200A 不等,支持多达 336 个电路以及集成的计量和监控,可帮助操作员在节省空间的情况下扩大容量、提高可见性并保持正常运行时间。

凭借额定电流为 250A 至 1200A、多达 336 个电路以及灵活的单、双和双源配置,可适应不断变化的机架密度和设施要求,支持现代数据中心的发展。
RPP 建立在西门子 3VA 模制外壳断路器和高性能面板板之上,可提供可靠的配电,KaIC 额定值高达 65 个,符合 UL 891 标准,适用于关键任务环境。
标准收入等级输入计量、主断路器监控和分支电路监控可帮助运营商管理负载、防止过载、改善容量规划并优化整个数据中心楼层的性能。
载流量 | 250A 到 1200A |
电路 | 提供单、双、四路配置(多达 336 个电路) |
电压 | 208Y/120 到 600Y/347 VAC |
通讯 | Modbus TCP/IP、BACnet IP、Modbus RTU、SNMP V3 |
短路额定值 | 高达 65 KaIC |
Compliance | 获得 UL 891 认证 |

Siemens RPP 专为不断变化的数据中心需求而设计,提供单、双和双源配置、多机柜布局以及顶部或底部电缆入口,可在不同的电源策略中灵活部署。

分支机构级监控提供对当前和负载利用率的实时可见性,帮助运营商改善容量管理,更快地发现问题并保持关键 IT 设备的高可用性。

标准收益级输入计量、主断路器监控以及通过Modbus TCP/IP、Modbus RTU、BACnet IP和SNMP进行的通信,可以更轻松地将RPP数据集成到设施监控和管理系统中。