Siemens 后置连接的交换机提供稳健的配电能力,具有前置控制接入和后置电缆和总线服务,可在商业、机构和关键电力环境中实现更快的安装和更安全的维护。
它们按照 UL 891 和 NEMA PB2 制造和测试,额定电流高达 6000 A,专为在严苛条件下运行而设计。
投资组合项目
- NEMA 1 室内
- NEMA 3R 户外步入式
- NEMA 3R 户外非步入式

Siemens 后置连接的交换机提供稳健的配电能力,具有前置控制接入和后置电缆和总线服务,可在商业、机构和关键电力环境中实现更快的安装和更安全的维护。
它们按照 UL 891 和 NEMA PB2 制造和测试,额定电流高达 6000 A,专为在严苛条件下运行而设计。
投资组合项目

前部控制通道和后部电缆/总线隔间将工作区域分开,从而加快了检查速度并减少了维修期间的停机时间。
UL 891 和 NEMA PB2 结构以及经过测试的组件可在关键电力和商业场所提供稳定的性能。
室内 NEMA 1 和室外 NEMA 3R 选项,包括步入式设计,符合现场条件和安全要求。
高达 6000 A 的水平总线和高达 5000 A 的垂直总线支持大型馈线和增长,无需进行重大重新设计。
专为卓越的功率监控和控制而设计,以增强可见性和运营决策。
可提供 UL489 绝缘外壳或 UL1066 电源断路器配置的 Siemens WL 断路器,以满足保护需求。