Siemens 后置连接的低压开关设备(WL 型)将久经考验的 WL 断路器与布局相结合,该布局可将控制装置置于前方,电缆终端位于后方,从而简化安装和维修,同时提供可靠的配电、监控和控制。
投资组合变体:
- 后置连接的低压开关设备
- 耐电弧低压开关设备
- 正面连接的低压开关设备
Siemens 后置连接的低压开关设备(WL 型)将久经考验的 WL 断路器与布局相结合,该布局可将控制装置置于前方,电缆终端位于后方,从而简化安装和维修,同时提供可靠的配电、监控和控制。
投资组合变体:
采用 ANSI/IEEE Type 2B 防弧结构和排气式故障气体通道,将能量从操作员手中引开,从而保护人员。
使用前端接入接线通道以及隔离的前控制和后置电源终端来加快工作速度并保持系统井井有条。
依靠 Siemens WL 断路器久经考验的性能以及精确的保护和计量来保持运营正常运行。
通过 Modbus、Profibus 或以太网进行连接,对能源管理系统进行监控和控制。
利用 Rogowski 线圈电流传感器可实现较高的计量精度和高电流下的抗饱和性。
部署模块化区域、嵌入式配件和可现场升级的行程单元,以实现灵活的布局和快速更改。