Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择电源面板?

Siemens 电源面板提供坚固、灵活的低压配电,可快速安装。较新的设计简化了布线并降低了材料需求,节省了安装时间,同时保持了代码合规性和可扩展性。

投资组合项目

  • P4 电源面板 — 中型配电、断路器和保险丝选项
  • P5 电源面板 — 最大容量高达 1200 A,带可配置总线和电源

主要好处

加快安装

简化的布线和对称的布局减少了复杂性和施工现场时间,帮助工作人员使用更少的材料更快地完成工作。

降低项目总成本

出厂选项和混合搭配的断路器框架最大限度地减少了变更单和额外的外壳,从而降低了人工和材料支出。

获得切实可行的知名度

集成的 ACCESS 电源监控为能源管理、合规性和主动维护提供数据。

特色功能