Siemens Power Mod™ 提供了一种坚固、灵活的模块化计量解决方案,专为多户家庭和商业应用而设计。其创新的QuickSystem™ 技术简化了安装,与传统设置相比,最多可减少30%的劳动力。Power Mod 采用可扩展的设计和节省空间的选项,如 Skinny Main 模块,可确保效率、可靠性和适应性,以满足不同的配电需求。
投资组合亮点:
- Power Mod™ 模块化计量
- Uni-Pak™ 计量系统
- 仪表堆栈和水龙头盒
- 电涌保护装置
- 家用电源模块
Siemens Power Mod™ 提供了一种坚固、灵活的模块化计量解决方案,专为多户家庭和商业应用而设计。其创新的QuickSystem™ 技术简化了安装,与传统设置相比,最多可减少30%的劳动力。Power Mod 采用可扩展的设计和节省空间的选项,如 Skinny Main 模块,可确保效率、可靠性和适应性,以满足不同的配电需求。
投资组合亮点:
QuickSystem™ 技术最多可减少30%的劳动力,从而缩短了承包商的安装时间和复杂性。
模块化设计可适应多户家庭和商业需求,提供可扩展的配置和节省空间的选项。
Power Mod 按照 UL 和 ANSI 标准制造,提供稳定的性能和耐用性,实现长期价值。

预安装的组件和简化的连接最大限度地减少了接线步骤,节省了时间和成本。

从仪表组、分接箱和房屋电源模块中进行选择,以满足独特的项目要求。

紧凑型解决方案适合紧凑的安装,而不会牺牲性能或安全性。